穿墙端子 - VDFK 4/K GNYE - 0709246

图为灰色VDFK 4/K型号

穿墙端子, 接线方式: 螺钉连接, 焊接, 位数: 1, 横截面: 0.2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, 厚度: 10 mm, 颜色: 黄绿相间

价格:

总览

技术数据

认证

下载

标志 标志

关键商业数据

Orderkey 0709246
包装单位 50 STK
Sales key AABBDA -
最小订货量 50 STK
目录页 页 293 (CL_2002)
GTIN 4017918117030
单件重量(不含包装) 4.590 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈