穿墙端子 - VDFK 4/K-DP - 0709220

图为灰色VDFK 4/K型号

穿墙端子, 接线方式: 螺钉连接, 焊接, 位数: 1, 负载电流: 32 A, 横截面: 0.2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, 导线连接方向与拔插方向的夹角: 0 °, 宽度: 10 mm, 颜色: 灰色

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 采用塑料滚花螺母或速装楔,易于固定
  • 防触摸绝缘外壳
  • 带螺钉锁紧装置的通用螺钉连接
  • 端子可接地
  • 隔板增加了电气间隙和爬电距离
  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
标志 标志

关键商业数据

Orderkey 0709220
包装单位 50 STK
Sales key AABBDA -
最小订货量 50 STK
目录页 页 643 (C_1_2013)
GTIN 4017918117016
单件重量(不含包装) 5.230 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈