穿墙端子 - HDFKV 25-VP - 0708962

穿墙端子, 接线方式: 螺钉连接, 螺栓连接, 位数: 1, 负载电流: 125 A, 横截面: 6 mm² - 35 mm², AWG 10 - 2, 导线连接方向与拔插方向的夹角: 90 °, 厚度: 15.1 mm, 颜色: 灰色

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 0708962
包装单位 25 STK
Sales key AABFDA -
目录页 页 639 (CC_2009)
GTIN 4017918004828
单件重量(不含包装) 49.500 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈