穿墙端子 - HDFKV 50-VP-DP - 0708593

图示为一类似产品

穿墙端子, 接线方式: 螺钉连接, 螺钉连接, 位数: 1, 负载电流: 150 A, 横截面: 16 mm² - 50 mm², AWG 6 - 1/0, 宽度: 18.8 mm, 颜色: 灰色

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 0708593
包装单位 10 STK
Sales key AABHDA -
最小订货量 10 STK
GTIN 4017918004705
单件重量(不含包装) 99.540 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈