保险丝穿墙端子 - DFK 4-SI(6,3X32) BK - 0708344

图为DFK 4-SI (5X20) BK型号

保险丝穿墙端子, 接线方式: 螺钉连接, 焊接/滑套连接, 位数: 0, 负载电流: 10 A, 横截面: 0.2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, 导线连接方向与拔插方向的夹角: 0 °, 宽度: 12.2 mm, 颜色: 黑色

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 带接地功能的PE端子,依据IEC 60947-7-2标准
  • 防触摸绝缘外壳
  • 穿墙端子,自动卡接到面板开口内
  • 带螺钉锁紧装置的通用螺钉连接
标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 0708344
包装单位 50 STK
Sales key AABBDA -
目录页 页 639 (C_1_2013)
GTIN 4017918004613
单件重量(不含包装) 16.480 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈