印刷电路板连接器 - DFK-MSTB 2,5/ 2-G WW(1X1) - 0708085

图示为带焊接/扁平快速连接

穿墙式插座, 标称工作电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 额定横截面: 2.5 mm², 位数: 2, 针距: 5 mm, 接线方式: 焊接/滑套连接, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡, 安装: 直接安装, 焊针[P]: 9.3 mm

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 电缆连接位于设备内部,因此可自由定位穿板式连接
  • 自由选择 – 焊接固定式连接或标准型滑插式连接
  • 确保设备设计的高度灵活性 – 只需一个插座,便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 0708085
包装单位 50 STK
Sales key AAAFJA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4017918004439
单件重量(不含包装) 2.969 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈