印刷电路板连接器 - DFK-MSTB 2,5/14-G-5,08 WW(1X1) - 0707992

图示为带焊接/扁平快速连接

基座, 标称工作电流: 12 A, 位数: 14, 针距: 5.08 mm, 接线方式: Wire-Wrap®连接, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 确保设备设计的最大灵活性 – 只需一个插座,便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
  • 电缆连接位于设备内部,因此可自由定位穿板式连接
标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 0707992
包装单位 50 STK
Sales key AAAFJA -
GTIN 4017918004385
单件重量(不含包装) 12.067 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈