印刷电路板连接器 - DFK-MSTB 2,5/ 5-G-5,08 WW(1X1) - 0707918

图为10位穿墙式连接器

穿墙式插座, 标称工作电流: 12 A, 位数: 5, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 焊接/滑套连接, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡, 安装: 直接安装

价格:

总览

技术数据

下载

优势

  • 电缆连接位于设备内部,因此可自由定位穿板式连接
  • 自由选择 – 永久焊接连接或标准型滑插式连接
  • 确保设备设计的最大灵活性 – 只需一个插座,便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 0707918
包装单位 1
GTIN 4017918004309

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈