穿墙端子 - HDFK 10 GNYE - 0707879

图为灰色HDFK 10型号

穿墙端子, 接线方式: 螺钉连接, 螺钉连接, 位数: 1, 横截面: 0.5 mm² - 16 mm², AWG 20 - 6, 宽度: 10.1 mm, 颜色: 黄绿相间

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

标志 标志

关键商业数据

Orderkey 0707879
包装单位 50 STK
Sales key AABDDA -
最小订货量 50 STK
目录页 页 295 (CL_2002)
GTIN 4017918004262
单件重量(不含包装) 21.310 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈