穿墙端子 - HDFK 4I - 0707853

图为单位连接器

穿墙端子, 接线方式: 螺钉连接, 位数: 1, 宽度: 8.1 mm, 颜色: 灰色

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

产品描述

内部部件,不带电流条

关键商业数据

Orderkey 0707853
包装单位 50 STK
Sales key AABBDA -
最小订货量 50 STK
GTIN 4017918240714
单件重量(不含包装) 3.714 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈