印刷电路板连接器 - DFK-MSTB 2,5/14-G-5,08 - 0707358

图为10位穿墙式连接器

基座, 标称工作电流: 12 A, 额定电压(III/2): 320 V, 位数: 14, 针距: 5.08 mm, 接线方式: 焊接/滑套连接, 颜色: 绿色, 触点表面: 锡, 安装: 直接安装, 订货号5030172的附件只能与连接器MSTB 2.5/...ST-5.08和MSTBT 2.5/...ST-5.08配套使用。

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 电缆连接位于设备内部,因此可自由定位穿板式连接
  • 自由选择 – 永久焊接连接或标准型滑插式连接
  • 确保设备设计的最大灵活性 – 只需一个插座,便可满足运用了不同连接技术的连接器所需
标志 标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 0707358
包装单位 50 STK
Sales key AAAFJA -
目录页 页 352 (C_1_2013)
GTIN 4017918004125
单件重量(不含包装) 12.667 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈