穿墙端子 - HDFK 4 BK - 0706650

图为7位型号

穿墙端子, 接线方式: 螺钉连接, 螺钉连接, 位数: 1, 负载电流: 41 A, 横截面: 0.2 mm² - 6 mm², AWG 24 - 10, 导线连接方向与拔插方向的夹角: 0 °, 宽度: 8.1 mm, 颜色: 黑色

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 通用型连接方式,可在全球范围内使用
  • 最大接触力,升温较低
  • 无需工具即可轻松卡接安装到设备面板上
  • 可自动补偿壁厚,全球通用
标志 标志

关键商业数据

Orderkey 0706650
包装单位 50 STK
Sales key AABBDA -
GTIN 4017918241773
单件重量(不含包装) 8.798 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈