穿墙端子 - DFK/DP-2,8-FRONT 2,5 - 0706524

图为DFK-2,8 FRONT 2.5型号

穿墙端子, 接线方式: 螺钉连接, 焊接/滑套连接, 位数: 0, 横截面: 0.2 mm² - 4 mm², AWG 24 - 12, 厚度: 6.2 mm, 颜色: 灰色

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

标志 标志

关键商业数据

Orderkey 0706524
包装单位 50 STK
Sales key AABBDA -
目录页 页 362 (CL_2005)
GTIN 4017918003739
单件重量(不含包装) 7.930 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈