分断测试端子 - URTK/SP RD - 0706058

分断测试端子, 带滑块, 接线方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, 宽度: 8.2 mm, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 红色

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 0706058
包装单位 50 STK
Sales key BE1233 -
GTIN 4017918896058
单件重量(不含包装) 38.860 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈