热磁设备断路器 - TCP 5/DC32V - 0700005

热磁设备断路器, 位数: 1, 标称工作电流: 5 A, 标称工作电压: 32 V, 宽度: 6 mm, 保险丝类型: 慢熔断, 保险丝类型: 自动设备, 安装方式: 安装在基座上, 颜色: 浅褐色

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 带精确额定电流位的紧凑型外型
  • 接线端子为螺钉连接或弹簧连接
  • 当某一个断路器发生损坏时,由于复位功能,无需进行更换
  • 依据ISO 8820-3(DIN 72581-3),产品设计适用于所有扁平、插入式熔断器基座
  • 可插拔的热式微型断路器,集自动扁平型保险丝的保护机制与断路器的优点于一身。
  • 可以应用于所有电池和机载系统的集成电路的保护,额定电压可达32V DC

关键商业数据

Orderkey 0700005
包装单位 50 STK
Sales key CLA112 -
目录页 页 334 (C_4_2017)
GTIN 4046356079624
单件重量(不含包装) 4.050 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈