支架 - W 80-T/AL-NS 35 - 0614195

支架, 长度: 48 mm, 厚度: 13 mm, 高度: 163 mm, 颜色: 银色

价格:

总览

技术数据

下载

关键商业数据

Orderkey 0614195
包装单位 2 STK
Sales key BE6212 -
最小订货量 2 STK
目录页 页 350 (CL_2005)
GTIN 4017918003371
单件重量(不含包装) 55.740 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线:

400 828 1555
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈