直通式接线端子 - UK 4-EX BKYE-FE - 0531210

直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 标称工作电流: 32 A, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 2, 位数: 1, 横截面: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 黑色/黄色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 0531210
包装单位 50 STK
Sales key BE1211 -
最小订货量 50 STK
GTIN 4017918240875
单件重量(不含包装) 10.300 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈