直通式接线端子 - SSK 0525 KER-EX - 0501059

直通端子,接线方式: 螺钉连接,接线容量: 0.2 mm² - 4 mm²,24 - 12 AWG,厚度: 6.2 mm,颜色: 白色,安装方式: NS 32,绝缘材料: 陶瓷

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 紧凑的结构设计
  • 安装在NS 32 G DIN导轨上
  • 链式桥接使电位分配非常简单
标志

关键商业数据

Orderkey 0501059
包装单位 50 STK
Sales key BE1211 -
最小订货量 50 STK
目录页 页 511 (C_1_2017)
GTIN 4017918002480
单件重量(不含包装) 18.775 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈