元件端子 - SLKK 5-LA230 - 0461047

元件端子, 标称工作电压: 500 V, 标称工作电流: 34 A, 接线方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 10, 长度: 66.5 mm, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15, 标称工作电压: 500 V

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 用于带外部执行驱动,电磁阀和限位开关的控制器
  • FBI 10-6桥接件在上层中使用,用于将外部负载的回线和LED连接到一个通用总线
  • 带有两个水平错位的穿墙端子与保护性导线,连接到DIN导轨,作为接地总线使用
  • 因此可使用节省空间的系统三线电缆接线

关键商业数据

Orderkey 0461047
包装单位 50 STK
Sales key BE1274 -
目录页 页 450 (C_1_2017)
GTIN 4017918002411
单件重量(不含包装) 21.620 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈