接地端子 - USLKG 16-1 - 0448015

接地端子, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 2, 位数: 1, 横截面:0.5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, 宽度: 10.2 mm, 颜色: 黄绿相间, 安装方式: NS 35/15-2,3

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 0448015
包装单位 50 STK
Sales key BE1221 -
GTIN 4017918002343
单件重量(不含包装) 34.958 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈