接地端子 - USLKG 35-IB - 0444035

接地端子, 带内六角螺栓, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 2, 位数: 1, 横截面: 0.75 mm² - 50 mm², AWG: 18 - 1/0, 宽度: 15.2 mm, 颜色: 黄绿相间, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 0444035
包装单位 25 STK
Sales key BE1221 -
最小订货量 25 STK
GTIN 4017918218850
单件重量(不含包装) 85.645 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈