建筑安装用接地端子 - UISLKG 16 - 0443052

建筑安装用接地端子, 接线方式: 螺钉连接, 连接量: 2, 横截面:2.5 mm² - 25 mm², AWG: 12 - 3, 宽度: 12 mm, 颜色: 黄绿相间, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 标准接地端子USLKG 1.5 N 至 USLKG 16 N可以与中性导线汇流条一同使用

关键商业数据

Orderkey 0443052
包装单位 50 STK
Sales key BE1251 -
目录页 页 506 (C_1_2017)
GTIN 4017918002299
单件重量(不含包装) 37.010 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈