接地端子 - USLKG 10-1 - 0442024

带螺纹连接的接地端子,接线容量: 0.5 ... 6 mm²,AWG: 20 ... 8,宽度: 8.2 mm,颜色: 黄绿相间

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 0442024
包装单位 50 STK
Sales key BE1221 -
GTIN 4017918002244
单件重量(不含包装) 28.848 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈