螺钉连接端子 - CT-TERMIBLOCK 10 DA - 0441711

螺钉连接端子,带分断触点,用于保护插头CT和CTM。 在MCR和电信系统中使用。 设计: 10个双线

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 可安装 COMTRAB 保护插头
  • 自动合上直通/分断触点
  • 两端带接地端子,端子带有用于保护插头的插拔式连接
  • 安装在符合EN 60715 的 DIN 导轨上
标志 标志 标志 标志

关键商业数据

Orderkey 0441711
包装单位 10 STK
Sales key CL321Z -
目录页 页 169 (C_4_2017)
GTIN 4017918002213
单件重量(不含包装) 169.850 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈