汇流条 - NLS-CU 3/10 SN 2000MM - 0402006

汇流条,宽度: 10 mm,高度: 3 mm,DIN VDE 0611-4: 1991-02,标识材料: 铜,镀锡,长度: 2000 mm,颜色: 银色

价格:

总览

技术数据

下载

关键商业数据

Orderkey 0402006
包装单位 1 STK
Sales key BG4291 -
GTIN 4017918253813
单件重量(不含包装) 265.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈