分断测试端子 - URTK/S M. ABGESCHNITT- - 0316082

图示为总线耦合模块

分断测试端子, 带滑块和测试插座(金属), 接线方式: 螺钉连接, 接线容量: 0.5 mm² - 10 mm² , AWG: 20 - 10, 宽度: 8.2 mm, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 灰色

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 可以用URTK/S系列的测试分断端子对电流变压器二级电路进行测试,操作简单明了
  • 在分断点两侧,端子拥有一个测试插座,它也可以用来切换至相邻的端子

关键商业数据

Orderkey 0316082
包装单位 50 STK
Sales key BE1233 -
GTIN 4017918315214
单件重量(不含包装) 36.618 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站
  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈