分断测试端子 - URTK/S RD - 0311812

分断测试端子, 带滑块, 标称工作电压: 400 V, 标称工作电流: 41 A, 接线方式: 螺钉连接, 第一层, 额定接线容量: 6 mm², 接线容量: 0.5 mm² - 10 mm² , 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, 颜色: 红色

价格:

省钱:最低报价自{0}起!

总览

技术数据

附件

认证

下载

优势

  • 可以用URTK/S系列的测试分断端子对电流变压器二级电路进行测试,操作简单明了
  • 在分断点两侧,端子拥有一个测试插座,它也可以用来切换至相邻的端子

关键商业数据

Orderkey 0311812
包装单位 50 STK
Sales key BE1233 -
最小订货量 50 STK
GTIN 4017918233815
单件重量(不含包装) 33.140 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号 邮编:211100

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈