测试孔式连接器 - PSBJ 3,5/18/6 VT - 0311362

测试孔式连接器, 颜色: 紫色

价格:

总览

技术数据

认证

下载

优势

  • 测试插座PSBJ...用于代替一般的桥接螺钉,在桥接端子组上提供电压网络测试接入点
  • 测试插座的设计已符合电力行业中所会遇到的特殊情况

关键商业数据

Orderkey 0311362
包装单位 10 STK
Sales key BE1Z3X -
最小订货量 10 STK
目录页 页 564 (C_1_2017)
GTIN 4017918001452
单件重量(不含包装) 3.730 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈