短路连接器 - KSS 4-10 - 0308540

短路连接器, 针距: 10 mm, 位数: 4, 颜色: 黑色

价格:

总览

技术数据

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 0308540
包装单位 10 STK
Sales key BE1Z3X -
目录页 页 516 (C_1_2017)
GTIN 4017918000998
单件重量(不含包装) 20.000 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈