直通式接线端子 - USK 4-FS/FS(8-2,8-0,8) - 0271017

直通式接线端子, 标称工作电压: 800 V, 标称工作电流: 32 A, 接线方式: 滑插连接技术, 连接量: 8, 横截面: 0.5 mm² - 6 mm², AWG: 20 - 10, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装方式: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 0271017
包装单位 50 STK
Sales key BE511X -
最小订货量 50 STK
目录页 页 501 (C_1_2017)
GTIN 4017918000127
单件重量(不含包装) 6.125 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈