直通式接线端子 - USK 4-FSR(4-2,8-0,8) - 0270018

直通式接线端子, 接线方式: 螺钉连接, 滑插连接技术, 横截面: 0.2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, 宽度: 6.2 mm, 颜色: 灰色, 安装: NS 35/7,5, NS 35/15

价格:

总览

技术数据

附件

认证

下载

关键商业数据

Orderkey 0270018
包装单位 50 STK
Sales key BE511X -
目录页 页 501 (C_1_2017)
GTIN 4017918000103
单件重量(不含包装) 7.620 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈