端板 - D-SSK 116 KER - 0203069

端板,长度: 38 mm,宽度: 4.2 mm颜色: 灰色,绝缘材料: 陶瓷

价格:

总览

技术数据

下载

关键商业数据

Orderkey 0203069
包装单位 50 STK
Sales key BE1Z1X -
最小订货量 50 STK
目录页 页 513 (C_1_2017)
GTIN 4017918098704
单件重量(不含包装) 17.350 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈