安装板 - AE MP SH 600X650 - 0161994

图示为总线耦合模块

安装板, 长度: 2 mm, 宽度: 594 mm, 高度: 544 mm, 颜色: 银色

价格:

省钱:最低报价自{0}起!

总览

技术数据

下载

关键商业数据

Orderkey 0161994
包装单位 1 STK
Sales key BH9ZXX -
定制(不可退回)
目录页 页 494 (C_5_2015)
GTIN 4055626158518
单件重量(不含包装) 9.990 g

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号 邮编:211100

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈