设备标识 - US-EMSP (90X60) SR:UNBEDRUCKT - 0124356

图示为同类产品

设备标识, 卡, 银色, 未标记, 适用的打印机: THERMOMARK CARD, 安装方式: 螺钉,铆钉, 标识区域大小: 90 x 60 mm

价格:

总览

技术数据

附件

下载

优势

  • 这些标记条以通用形式供货,可用THERMOMARK CARD进行快速、简单、低成本标识打印
  • US-EMSP...系列UniSheet标记包括能使用螺钉或铆钉进行连接的标记
  • 穿孔的标记条易于分离和装入
  • 标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有UniSheet标记条
  • 卡上留有功能描述区域

关键商业数据

Orderkey 0124356
包装单位 1

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

  • 生成PDF
  • 推荐
  • 反馈