UKH 95-3L/FE
-
大电流接线端子
3076413
大电流接线端子, 标称工作电压: 1000 V, 额定电流: 232 A, 连接量: 8, 位数: 4, 接线方式: 螺钉连接, 额定接线容量: 95 mm2, 横截面: 25 mm2 - 95 mm2, 安装方式: NS 35/15, NS 32, 颜色: 灰色/黑黄色
产品详情
概述 | 内六脚螺丝 |
产品类型 | 大电流接线端子 |
位数 | 4 |
连接量 | 8 |
行数 | 1 |
电位 | 4 |
绝缘特性 | |
过电压类别 | III |
污染等级 | 3 |
额定浪涌电压 | 8 kV |
每层的连接数量 | 8 |
额定横截面 | 95 mm² |
层 1 上 1 下 1 | |
螺纹 | M8 |
注意事项 | 内六脚螺丝 |
紧固扭矩 | 15 ... 20 Nm |
剥线长度 | 33 mm |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
刚性导线横截面 | 25 mm² ... 95 mm² |
横截面 AWG | 3 ... 3/0 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面 | 35 mm² ... 95 mm² |
导线横截面,柔性[AWG] | 2 ... 2/0 (按IEC标准修订) |
柔性导线横截面(套管不带塑料绝缘管) | 35 mm² ... 95 mm² |
柔性导线横截面(带塑料绝缘管的套管) | 35 mm² ... 95 mm² |
包含插拔式桥接件在内的接线容量,刚性 | 95 mm² |
包含插拔式桥接件在内的接线容量,柔性 | 70 mm² |
2根横截面相同的导线,刚性导线 | 25 mm² ... 35 mm² |
2根横截面相同的导线,柔性导线 | 25 mm² ... 35 mm² |
2根具有相同横截面的导线,柔性,带套管但不带塑料套管 | 16 mm² ... 35 mm² |
标称电流 | 232 A |
最大负载电流 | 232 A |
额定电压 | 1000 V |
注意事项 | 注意:产品发布、接线容量和有关铝导线连接的备注可在下载区域中找到。 |
额定横截面 | 95 mm² |
尺寸图 |
|
宽度 | 100 mm |
高度 | 89.8 mm |
颜色 | 灰色/黑黄色 |
阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
绝缘材料组 | I |
绝缘材料 | PA |
低温下的静态绝缘材料应用 | -60 °C |
绝缘材料的温度指数(DIN EN 60216-1(VDE 0304-21)) | 130 °C |
绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 130 °C |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
铁路车辆的防火保护 (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
量热释热NFPA 130 (ASTM E 1354) | 28 MJ/kg |
表面可燃性NFPA 130 (ASTM E 162) | 通过 |
烟雾比光密度NFPA 130 (ASTM E 662) | 通过 |
烟气毒性NFPA 130 (SMP 800C) | 通过 |
机械参数 | |
开口式侧板 | 否 |
连接符合标准 | IEC 60947-7-1 |
安装类型 | NS 35/15 |
NS 32 |
订货号 | 3076413 |
包装单位 | 2 pc |
最小订货量 | 2 pc |
销售关键代码 | BE1311 |
产品关键代码 | BE1311 |
GTIN | 4046356653992 |
单件重量(含包装) | 873.15 g |
单件重量(不含包装) | 873.15 g |
原产地 | PL |
EU RoHS | |
符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
EU REACH SVHC | |
《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
注意:应用以下某些附件可能会导致本产品受限。
-
-
EB 2-25/UKH - 插拔式桥接件 0201362
-
WS-4K - 警告标识 1004584
-
UKH 95 EP - 棱柱补偿块 3009231
-
AGK 10-UKH 95 - 分接接线端子 3003541
-
X-PEN 0,35 - 标记笔 0811228
-
SF-THEX 6-200 - 螺丝刀 1212642
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨 有孔 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201015
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
-
ZB 22:UNBEDRUCKT - 快速标记条 0811862
-
ZB 22 CUS - 快速标记条 0824949
-
ZB 22,LGS:L1-N,PE - 快速标记条 0811875
-
TMT 10 R - 用于端子的标记条 0816210
-
TMT 10 R CUS - 用于端子的标记条 0824500
-
E/AL-NS 32 - 终端固定件 1201659
-
E/AL-NS 35 - 终端固定件 1201662
-
PROJECT COMPLETE - 软件 1050453