您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

MKDSP 95/ 3-20,0-F - PCB端子
1841872

印制电路板终端, 额定电流: 232 A, 额定电压(III/2): 1000 V, 额定横截面: 95 mm2, 电位数: 3, 行数: 1, 每行位数: 3, 产品系列: MKDSP 95/..-F, 针距: 20 mm, 接线方式: 带压片的螺钉连接, 螺钉头规格: T40 Torx®, 安装: 波峰焊, 导线/PCB连接方向: 0 °, 颜色: 绿色, 针脚排列: 直线排列, 焊针[P]: 4 mm, 每个电势的焊针数量: 6, 包装类型: 纸箱包装

产品详情









适配产品



优势

通用型连接方式,可在全球范围内使用
最大接触力,升温较低
允许连接两条绞线
使用内置的测试元件,可快速方便地进行测试
内置保护导轨,可防止插错弹性变形管下的导线