EAC
认证ID: B.00286/19UL认证
认证ID: E468743-20150929额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
电源 | 600 V | 16 A | ||
信号 | 50 V | 4 A | ||
数据 | 30 V | 1 A |
cUL Listed
认证ID: E468743-20150929额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
电源 | 600 V | 16 A | ||
信号 | 50 V | 4 A | ||
数据 | 30 V | 1 A |
塑封电缆插头,系列: KSH, M23-针式插头, 弯头,可旋转,-120°左/120°右,位数: 4+4+4+PE,锁紧类型: SPEEDCON,电缆长度: 5 m,屏蔽: 有,外部护套颜色: 橙色 RAL 2003, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第二季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
电源 | 600 V | 16 A | ||
信号 | 50 V | 4 A | ||
数据 | 30 V | 1 A |
额定电压UN | 额定电流IN | 接线容量AWG | 接线容量mm2 | |
---|---|---|---|---|
电源 | 600 V | 16 A | ||
信号 | 50 V | 4 A | ||
数据 | 30 V | 1 A |