内部网络

内部网络

通过铜缆和玻璃光纤

通过现有线缆,轻松高效联网远程设备。

有线网络

菲尼克斯电气的以太网延长器可通过室内电话线实现高速通信。对于不超过20 km的传输,
无需特殊以太网或PROFIBUS电缆。

要实现系统的高电磁兼容性(EMC),光纤转换器是必不可少的。菲尼克斯电气的全套产品包括用于诸如PROFINET、EtherNet/IP和Modbus/TCP等网络的串行设备和光电转换器。


高可用性的冗余结构

不论是使用铜缆对现有网络进行现代化改造,还是采用高性能玻璃光纤新建网络,菲尼克斯电气提供一系列用于网络规划的解决方案。

查找针对该解决方案的产品

在下列产品列表中,您可以找到用于远程控制/远程维护解决方案的组件。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100