返回概述

冷压头

适用于不同线径的多种冷压头

冷压头可实现工艺可靠的导线组装、接线和后续加工。在机电系统中,冷压头在实现机械和电气连接方面具有多种优势。冷压头的主要用途是防止导线分叉以及在诸如连接螺钉端子的情况下保护单根李兹线免受机械影响。当使用弹簧端子时,铜导线和冷压头之间的固定连接同样尤为重要。除了使用适用于冷压头的压线钳以外,保护套材料的品质对于实现出色可靠的压接也至关重要。

冷压头的主要优势:

  • 操作方便快捷,连接长期可靠
  • 后续加工更省时(尤其是对直插式接线端子而言)
  • 即使反复使用,也能确保可靠连接
  • 减少导线损坏
  • 轻松检测截面
  • 提高抗振性
  • 降低接触电阻
  • 保护李兹线(尤其是连接螺钉接线端子时)
  • 确保螺钉连接时可靠夹紧导线

冷压头的各类标准

DIN 46228标准规定的冷压头横截面在0.5至50 mm²之间。该标准分为四部分:

  • 第一部分:不带塑料保护套的管状端头
  • 第二部分:带及不带绝缘夹的压接式端部接头
  • 第三部分:不带绝缘夹的导线端部环绕接头
  • 第四部分:带塑料保护套的管状端头

除了保护套的几何尺寸、该标准还规定了冷压头的材质,不同截面的颜色及测试规范。此外,还要求冷压头适用于2类、5类和6类导线。导线截面积通过电阻值确定,而保护套的截面积则由导线的几何尺寸确定。保护套截面积与导线截面积可能存在很大的差异(请参照导线和电缆一节), 容易导致保护套与导线不匹配。菲尼克斯电气压线钳的设计初衷就是为了改变这一状况。 

除DIN标准外,法国的NF C 63-023标准也适用于冷压头。除不同横截面的颜色(见对照表)外,NF标准均基于DIN标准。UL 486F和加拿大C22.2 No. 291-14是适用于冷压头的新标准。这两个标准统一基于DIN标准,对测试方法和具体要求(请参见拔出力表)做了更详细的规定。

在UL 486F标准中,首次规范了用于双导线连接的TWIN等特殊保护套。为通过上述UL和CSA认证,各认证机构必须进行全面测试。不仅需要对冷压头进行测试和认证,还需要对包括适用于冷压头压线钳和冷压头在内的整个系统进行测试和认证。

优质可靠、安全耐用且兼容性强的产品

作为历史悠久的制造商之一,菲尼克斯电气可生产各种冷压头以及一系列符合2016年生效的UL 486F认证的适用于冷压头的压线钳。此外,适用于冷压头的压线钳还符合DIN 46228 1/ 4标准,在质量、安全性和兼容性方面满足市场要求。因而,菲尼克斯电气可提供面向出口导向型客户、全球认可的多种产品。

品质可靠,德国制造

作为连接技术领域的制造商和系统供应商,菲尼克斯电气的产品范围涵盖高品质的冷压头(德国制造)以及压接工具,旨在携手客户,实现可靠加工。

专业压接——借助机械压接工具,可安全省力地压接所有类型的插针。

专业压接工具可安全处理各类插针,如冷压头、电缆端头或同轴连接器。优化的力学结构和符合人体力学的手柄设计,菲尼克斯电气的压接工具可降低压接时的疲劳度。特殊的力传递原理可降低多达30%的所需致动力。内置压力锁确保压接质量长期稳定出色,气密性良好。

  • 符合人体工程学的手柄设计,操作简单方便
  • 采用优质元件和原材料,经久耐用
  • 内置压力锁,可确保工艺安全
  • 经优化的力学机构,降低操作人员的使用疲劳度
描述 语言 更新
颜色编码表 [PDF, 37 KB] 英语 2017/03/25
不同截面所需的拔出力表 [PDF, 34 KB] 英语 2017/03/25

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/cn?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/cnzh/web/main/products/subcategory_pages/Tools_P-25/3d7b966e-fe2c-4aab-ad5f-b98db236d62a