Cannot find your local Phoenix Contact site? Use our selector
认证
电缆直径
导线横截面
切线钳,适用于最大直径为12mm的铜质和铝质电缆(最大35mm²)
切线钳,带大型凹进刀片,用于最大为 50 mm² 的铜质和铝质电缆,通过 VDE 1000 V AC/1500 V DC 测试
切线钳, 弯头,适用于最大直径为 18 mm 的铜质和铝质电缆 (最大 50 mm²)
切线钳,带大型凹进刀片,用于最大为 70 mm² 的铜质和铝质电缆,通过 VDE 1000 V AC/ 1500 V DC 测试
切线钳, 带棘齿功能, 适用于最大直径为 25 mm 的铜质和铝质电缆 (最大 185 mm²)
切线钳, 带棘齿功能, 适用于最大直径为 35 mm 的铜质和铝质电缆 (最大 240 mm²)
双手环形切线钳, 带棘齿功能, 适用于最大直径为45 mm 的铜质和铝质电缆 (最大 300 mm²)
双手环形切线钳, 带棘齿功能, 适用于最大直径为52 mm 的铜质和铝质电缆 (最大 300 mm²)
双手环形切线钳, 带棘齿功能, 适用于最大直径为62 mm 的铜质和铝质电缆 (最大 750 mm²)
环形切线钳,带棘齿功能,适用于最大直径为Ø50 mm的铜质和铝质电缆,用于有钢罩住的CU/AL电缆,用于直径最大为12 mm的柔性钢电缆
总计 : 0.0