返回概述

楼宇管理系统

智能楼宇管理

基于物联网的Emalytics楼宇管理系统在一个智能管理平台上集成能源监测单元与管控单元。用户可根据需求控制、评估和利用数据,优化楼宇能源供应过程。

优势

  • 经济高效的整体运营管理:集成楼宇和能量管理
  • 根据需求评估关键指标优化楼宇能源供应过程
  • 基于物联网的标准通信可轻松集成新建或现有楼宇到管理系统
  • 开放式连接所有的标准楼宇技术协议,实现灵活且面向未来的楼宇管理

楼宇可视化

楼宇可视化  

用户友好的界面提供直观操作

利用Emalytics的楼宇可视化系统,可根据需要显示楼宇自动化记录的所有数据。全套系统图表及2D/3D符号轻松可视化供暖、空调和通风系统的集成。

可视化控制面板可根据需要清晰显示、评估和对比所记录的数据。此外,用户还可对数据添加标签,便于日后查找。

通过Emalytics楼宇管理系统可轻松创建报警管理系统,以便集中查看所有报警。该软件可全面查看从不同位置到所有场所的情况。

由于采用了标准的网络技术,用户可自由选择运营方案并通过平板电脑、智能手机、笔记本电脑或触摸屏进行管理。

楼宇自动化

楼宇自动化  

开放式系统概念,轻松集成和扩展

无论是新建或现有楼宇,楼宇特定的传统现场总线,如KNX、MP-Bus、EnOcean和基于IP的通信均可集成到楼宇管理系统。这种集成可通过物联网框架实现。

Emalytics自动化系统可规范、控制和监测楼宇技术系统,还可集成媒体技术、网络服务和安全服务。

功能库

功能库  

大量功能库提高编程、调试和维护的效率

Emalytics楼宇管理系统提供预编程系统图表的功能库,方便用户配置其应用程序。

该管理系统包括常用的供暖、空调和通风技术功能,还包括用于创建可视化的系统符号。
数据点与系统参数相关联可显著加快系统调试。

该系统还集成了用于配置峰值负载和负载管理系统的控制过程功能块,针对能源供应过程还集成了制冷、供暖和电能存储管理等。

所有数据均可以2D或3D的格式显示。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100