西班牙的苏埃拉二期(Zuera II)太阳能发电站,通过持续的系统监测确保长期的高发电量

概览

苏埃拉二期太阳能发电站的太阳能面板  

带54,000个晶体模块的太阳能发电站

  • Grupo Jorge公司运营一家位于西班牙萨拉戈萨(Zaragoza)附近,占地30公顷的太阳能发电站。
  • 该电站通过持续监测光伏组串的运行,确保系统可靠高效的运转。
  • 菲尼克斯电气为其开发了光伏串汇流箱,内含光伏串监测模块和必要的电涌保护元件。
  • 该汇流箱可全面调节和监测所记录的数值,确保Grupo Jorge公司太阳能发电站长期的高发电量。

客户概况

Grupo Jorge的员工在苏埃拉太阳能发电站  

Grupo Jorge运营位于萨拉戈萨附近的太阳能发电站(图像来源: Grupo Jorge)

75年来,Grupo Jorge集团一直活跃于肉制品加工行业,并致力于现有资源的可持续利用。

该集团运营的苏埃拉二期太阳能发电站占地30多公顷,于2012年10月接入电网,发电容量为1150万瓦特,可为1万多居民供电。

应用

汇流箱和光伏组串监测模块  

带电涌保护的汇流箱和光伏组串监测模块

苏埃拉二期太阳能发电站共有54,000个晶体模块,沿单水平轴方向追踪太阳的运行轨迹。

太阳能发电站的拓扑结构分为九段。每段由256个光伏组串构成,通过16个光伏组串汇流箱(SCB)连接到两个中央逆变器。直流电表测量SCB与逆变站间直流线路的电流和电压, 并在并网前测量所转换的交流电流和电压。

操作人员必须连续监测光伏组串以确保整个系统高效稳定的系统。

解决方案

太阳能发电站的拓扑表示  

太阳能发电站的拓扑表示

菲尼克斯电气开发了适用于16个光伏组串的汇流箱,该汇流箱配有SOLARCHECK产品系列的光伏组串监测模块以及必要的电涌保护元件。

通过外部SUNCLIX插拔式连接,太阳能电缆连接到每个汇流箱。电位分配端子可快速连接太阳能光伏组串,并节省空间。SOLARCHECK测量模块监测光伏组串的电流和电压。SCB解决方案还提供对直流电缆和数据线进行电涌保护的组件。

Inline小型控制器收集发电站设备上SOLARCHECK通信模块的组串数据。该控制器还同时收集追踪装置、直流电表、逆变器和交流电表的数据。控制器同时通过模拟量输入模块记录光伏面板的温度和辐射值,并对数据做进一步处理。

两个气象监测站记录相关的气象数据,并转发给控制器。该控制器将数据直接发送给SCADA系统并通过PROFINET协议发送给发电站的上级控制器。

使用基于网络的AXweb+管理系统展示太阳能发电站的拓扑结构  

基于网络的AXweb+管理系统

随时显示记录数值

菲尼克斯电气基于网络的AXweb+管理系统可显示太阳能发电站的性能和气象数据,帮助操作人员实现可视化操作和系统监控。操作人员也可本地或通过互联网调用发电站性能可视化网站上的最新数据,随时了解相关信息。

故障报告记录各种故障,并可视化发电站装置间的通信问题。维护人员轻点鼠标即可随时查询详细信息。如果发生故障,可快速定位故障原因并立刻提出故障处理措施。此外,维护人员也可通过手机短信获悉故障信息。

案例总结

苏埃拉二期发电站光伏组串通过对记录数值的监测和可视化,实现了该发电站的全面调控和长期的高发电量。菲尼克斯电气整体解决方案的高品质以及对组件和系统的全面支持促成Jorge集团选用该解决方案。自动化专家团队为调试全过程提供支持。不同公司对建设项目的疑问都可以快速得到解答,太阳能发电站可立即实现并网。

产品

描述型号订货号
适用于32个光伏组串,带Inline保险丝的汇流箱SOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-222403683
适用于16个光伏组串,带标准组串保险丝的汇流箱SOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-112403682
光伏连接器PV-CF-S 6-16 (+)1790784
光伏连接器PV-CM-S 6-16 (-)1790797
回拉式弹簧连接的直通式接线端子STU 35/ 4X103033126
用于光伏系统监测的SCK测量模块SCK-M-I-8S-20A2903241
SCK通信模块,最多用于8个SCK测量模块的数据采集SCK-C-MODBUS2901674
Inline控制器ILC 171 ETH 2TX2700975
带PROFINET接口的Inline控制器ILC 350 PN2876928
以太网精巧管理型交换机FL SWITCH LM 4TX/2FX2832658
TRIO POWER开关电源,适合DIN导轨安装TRIO-PS/1AC/24DC/102866323
Inline数字量输入模块,带附件IB IL 24 DI 16-PAC2861250
Inline RS-485/422功能模块,用于串行数据传输IB IL RS 485/422-PRO-PAC2863627
描述型号订货号
适用于32个光伏组串,带Inline保险丝的汇流箱SOL-SC1-32-0-FI-VMC-T1-SD1-22
适用于16个光伏组串,带标准组串保险丝的汇流箱SOL-SC1-16-0-F-VM-T1-SD1-11
光伏连接器PV-CF-S 6-16 (+)
光伏连接器PV-CM-S 6-16 (-)
回拉式弹簧连接的直通式接线端子STU 35/ 4X10
用于光伏系统监测的SCK测量模块SCK-M-I-8S-20A
SCK通信模块,最多用于8个SCK测量模块的数据采集SCK-C-MODBUS
Inline控制器ILC 171 ETH 2TX
带PROFINET接口的Inline控制器ILC 350 PN
以太网精巧管理型交换机FL SWITCH LM 4TX/2FX
TRIO POWER开关电源,适合DIN导轨安装TRIO-PS/1AC/24DC/10
Inline数字量输入模块,带附件IB IL 24 DI 16-PAC
Inline RS-485/422功能模块,用于串行数据传输IB IL RS 485/422-PRO-PAC

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

Referrer: