楼宇技术和能效管理产品

楼宇自动化

从速连技术到楼宇自动化

菲尼克斯电气提供可靠的楼宇运营优化解决方案。

菲尼克斯电气提供一系列楼宇技术和能效管理产品,包括速连技术产品和智能楼宇自动化产品等。从布线到电涌保护再到楼宇管理系统数据的智能应用,菲尼克斯电气为您提供针对多址物业的智能管理产品和解决方案。

楼宇管理系统

基于物联网的Emalytics楼宇管理系统将能源监测单元与管控单元相结合,创建智能管理平台。基于需求控制、评估和使用数据可有效优化楼宇的能源供应。

自动化站点和管理层使用相同的工程环境,大大简化了编程工作。不仅可以轻松集成标准和基于IP的数据,还可利用数据中的大量信息实现基于需求的维护并简化系统扩展。全套供暖/通风/空调系统功能库和系统图表最小化调试和维护工作量。

高质量的产品

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100