功能安全

功能安全

胜任挑战

菲尼克斯电气的安全理念,就是确保人与机器的安全。

返回至 技术

类别

  • 标准和指令
    标准和指令

    在功能安全领域,符合标准和指令要求是达到必要安全级别的前提条件。菲尼克斯电气可帮助您满足各种安全要求。

  • 术语表
    术语表

    您可在此处查找功能安全重要术语的清晰准确的解释。

  • 常见问题
    功能安全相关常见问题

    常见问题解答如下。

  • 培训
    培训

    菲尼克斯电气提供功能安全相关认证的培训课程,如莱茵TÜV功能安全工程师(机械方向)证书。

什么是功能安全?

智能系统开发商和制造商正面临严峻挑战:无论系统多么精密,都会给当前环境带来重大风险。功能安全相关标准和指令旨在为操作人员、环境和设备提供可靠保护。这些标准和指令描述了如何通过自动化安全系统管理各种风险。功能安全的运行环境则通过法律加以规范。EN ISO 13849-1这一重要标准规定了设备必须符合的安全要求。考量安全功能可靠性的重要参数是安全完整性等级(SIL)性能等级(PL)

机械指令:机械安全要求

EC机械指令包含基本健康和安全要求。机械指令旨在减少使用设备引发的事故。因此,该指令要求在设备制造和系统设计中考虑安全方面的因素。

系统如要上市并在欧洲经济区运行,必须取得CE标志。只有完全满足这些要求时,设备才能打上CE标志。此外,这一要求适用于所有设备:从工业大型生产设备到厨房器具。

为实现功能安全,需要采取相应的措施。必须通过风险评估确定安全功能的类型和范围。机械指令3阶段方法描述了对机械安全的要求。

针对风险评估到认证系统全程,提供相关安全建议

作为制造商,在设备中集成安全功能需要许多其他工作。菲尼克斯电气可按制造商的要求提供定制建议,协助开展相关工作。无论是哪家制造商,菲尼克斯TÜV认证功能安全专家都能在整个安全生命周期内帮助完成设备的规划、构建、修改和操作。

我们提供种类齐全的功能安全产品和解决方案。安全开关、安全继电器和安全控制器可轻松设计和组态系统。从而,可帮助设备制造商专注其核心能力,并确保系统满足法定要求且安全运行。

安全技术

在互联和智能化程度较高的工厂中,设备操作过程必须由功能安全机制加以限制,实现对故障或潜在危险的管理。定制安全方案可切实实现这一目标。其涉及的功能安全专业领域不断变化,可适应行业中的全新挑战。

功能安全标准不断更新,全新技术也层出不穷,菲尼克斯电气可助您与时俱进。菲尼克斯电气与功能安全和网络安全杂志GIT  SICHERHEIT携手,共同探讨安全市场的发展趋势和变化——这也是设备操作人员或制造商需要了解的信息。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100