Advanced Shielding技术

Advanced Shielding技术

无缝屏蔽连接,安全性高

菲尼克斯电气的Advanced Shielding技术可实现面向未来的可靠数据、信号和电力传输,值得您的投资。

返回至 技术

类别

  • 技术

    采用先进的屏蔽技术,实现连接器自动化生产过程中的预金属成型,提高连接器的屏蔽性能。

  • 应用领域

    菲尼克斯电气使用Advanced Shielding技术的独特屏蔽解决方案,可实现M8和M12连接器的高安全性连接。

菲尼克斯电气的Advanced Shielding技术是用于传感器/执行器布线的创新型屏蔽解决方案。360°全屏蔽技术在市场上独一无二,且优化了M8和M12连接器的现有设计。

优势

  • 抗振抗冲击性能强,耐高机械应力,可靠性高
  • 耐受感应负载切换过程引起的瞬态过电压
  • 短路时产生的热量极低并确保安全电流
  • 高电磁负载环境下,大量数据面向未来的高可靠性和高传输速率传输
  • 坚固耐用,适于雷击等极端恶劣环境

安全性高,适于极端环境条件

Advanced Shielding技术的优势  

Advanced Shielding技术的优势

液态金属在制造过程中完全包裹电缆屏蔽层,确保安全的屏蔽连接,实现工厂自动化应用中数据、信号、电力无干扰的可靠传输。

选用Advanced Shielding技术即是为面向未来的布线技术投资。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100
86-25-52121888

技术支持热线

400 828 1555

服务


Advanced Shielding技术

用于预制连接器的全面屏蔽方案。