服务

服务

领先一步

我们为您提供专业的建议,帮助您扩展知识面。

我们的产品可以大大提升系统的安全性,从而保障系统稳定运行。此外,我们还提供其他支持服务。

研讨会

我们举办各种讲座将专业知识传递给您。除全面的印刷材料外,我们还提供网站信息,方便您随时随地通过互联网获取信息,并在公司网站上订购产品或确认可用性。

我们也十分重视跟客户的一对一交流。

技术咨询和定制解决方案

不同客户在电涌保护方面有自己特定的需求。我们十分重视根据客户需求定制理想的电涌保护方案。我们很乐意协助您, 与您共同寻找合适的电涌保护方案。相信有我们的支持,您的设备和系统可以得到全面保护,确保长期安全运行。

CHECKMASTER电涌保护器测试仪的租赁服务

CHECKMASTER保护器测试仪可在现场直接测试电涌保护器。这就可以省去费时的实验室测试, 确保设备和系统始终处于受保护状态。CHECKMASTER采用了可替换的测试单元,可测试各种保护器。

CHECKMASTER绝对是您的明智之选。然而,有些客户并没有安装很多的电涌保护器,无需购买此类设备。为此,我们提供电涌保护器测试仪的租赁服务。

提供基础和进阶培训课程及员工资格认证

我们提供基础和进阶培训课程以及员工资格认证,保证您的员工熟悉公司的电涌保护理念。

规划方面的专人咨询服务或软件支持

如果您需要在电涌保护的设计阶段就使用我们的服务,欢迎您与我们联系。

或者,您可以使用CLIP PROJECT软件在标准DIN导轨上组态菲尼克斯电气的产品。此外,内置的TRABTECH select软件也可以帮您实现全面的电涌保护规划。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100