返回概述

诊断

诊断

快速定位故障

要提高生产效率,必须最大化系统可用性,最小化停机时间。一旦发生故障,必须快速定位和修复,从而有效降低维修成本,减少生产停滞。PLCnext Technology采用全面一体化的诊断理念。

高性价比的设备诊断:单个部件(如控制器)的故障
我们的控制器采用PLCnext Technology技术,支持基于网络的管理和诊断,如,通过WEB服务器的预配置页面即可轻松诊断控制器。这套诊断方案无需额外购买用于连接控制器WEB服务器的诊断软件,节省成本,性价比高。只需一台带标准浏览器和网络接口的终端设备,如PC机或智能设备即可。设备的所有诊断数据均在浏览器上显示。

操作简便的系统诊断:系统故障,如生产链的故障
通过PLCnext Technology,所有控制器的诊断数据均可传输到主控制中心。数据通过标准化的OPC UA接口传输。所有网络成员均可直接与控制中心通信,无需额外的配置成本。

方便快捷的应用诊断:工程故障,如程序代码错误
采用PLCnext Technology,用户可根据自己的喜好选择熟悉的工具进行编程和诊断。此外,通过PLCnext Technology,用户还可以继续使用自己所熟悉的调试工具。不论是Visual Studio、Eclipse、Matlab Simulink或PC Worx,都可快速定位应用程序的错误。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100

服务

PLCnext Technology:开放且面向未来的平台

通过PLCnext Technology迎接物联网(IoT)世界的挑战

PLCnext Technology

无限自动化平台。

PLCnext Technology
访问PLCnext网站

成为PLCnext社区会员

交流想法和感受。

PLCnext社区
访问PLCnext社区