Trusted Wireless 2.0

轻松高效地覆盖长距离

Trusted Wireless 2.0标识

Trusted Wireless 2.0:工业无线技术

菲尼克斯电气的Trusted Wireless 2.0技术是专门为工业应用而开发的。该技术尤其适用于在大型系统中无线转发传感器和执行器的信息以及传输中少量数据。在视距条件下,可在两台无线设备间覆盖几百米到几千米。

因此,Trusted Wireless 2.0缩小了传感器网络专用的WirelessHART技术与高速Wireless LAN技术之间的差距。

各种配置选项可根据具体应用要求调整。菲尼克斯电气的Radioline无线系统即采用该技术。

特性

Trusted Wireless 2.0采用所谓的FHSS(跳频扩频)技术。该技术可从所有频段中选择多达127个信道,频率随伪随机变化码的控制而不断跳变,从而增强了通信稳定性。

通过Trusted Wireless 2.0,不同的无线系统可实现良好共存。使用不同的RF(射频)频段,多个Trusted Wireless 2.0系统可并行运行。配置选项中还可以选择屏蔽特定的信道(黑名单),从而与WLAN系统并行运行,且不影响性能。

如果使用专有技术如Trusted Wireless 2.0,则协议不共享,因此该技术能够很好地防攻击。此外,执行安全机制:128位数据加密确保理论上可能被拦截的数据包不会被破解。完整性验证检查发送者的身份并拒绝被更改的信息。

如果无线电波穿过墙壁或其他障碍物传输,会减弱信号。频率越高,信号减弱越严重,例如,2.4 GHz信号的减弱程度高于868 MHz信号或900 MHz信号。

868/900 MHz频段的传输功率比2.4 GHz频段高,因此覆盖的距离更远。2.4 GHz频段的传输时间比868/900 MHz频段短,数据流量更大。一方面,2.4 GHz频段所含频率更多;另一方面,在空气中的传输速率更快。此外,2.4 GHz频段没有规定的占空比,868 MHz频段也是如此。

菲尼克斯电气的Radioline无线系统包含868 MHz(欧洲、南非)、900 MHz(北美、南美)和2.4 GHz(全球)的无线模块。

分布式网络管理

父子模块区分布式网络管理  

父子模块区分布式网络管理

WirelessHART或ZigBee等技术采用中央路径进行网络管理。也就是说,所有的信息都通过中央主站,这可能导致无线网络流量过大。

Trusted Wireless 2.0则使用分布式网络管理。在无线网络中构建父子模块区,其中上层的无线模块称作父模块,与父模块连接的模块称作子模块。

网络管理全部在父子模块区进行,不必接入中央管理器。这减少了整个网络的信息流量,加快了数据交换。

灵活适应

采用Trusted Wireless 2.0,可设置无线接口的数据速率,以增强接收器灵敏度。低数据速率的接收距离比高数据速率更远。因此,用户可根据具体应用和规定的范围进行适当设置。

菲尼克斯电气的Radioline无线系统可轻松灵活地构建点到点连接、星形网络或网状网络,并传输I/O信号和串行数据。采用Radioline无线模块,通过Modbus协议,I/O模块可通过内置的RS-232和RS-485接口直接连接至控制器。

应用示例

Trusted Wireless 2.0和Radioline无线系统是专门为传输串行数据、模拟或数字量I/O信号而开发的。这一组合尤其适用于大型系统和网络,如水/污水处理行业以及加工工程。

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100