返回概述

采用web技术实现灵活经济的可视化

IT技术提供各种实用的自动化选项。Web技术在操作和监视系统时非常有趣。设备发出的二进制信息在这里转换为人类能够理解的信息。因而web技术非常适合人机交互。  

具备众多优势,实现灵活操作和监视

HMI  

采用web技术实现灵活的可视化

Web技术不仅经济实惠,而且具有很多优势。该技术是独立于平台的,因而HMI等设备的使用不受控制器型号的限制。

菲尼克斯电气的HMI设备利用web技术获取控制器的过程数据。因而用户控制器可省去可视化页面。

采用web技术进行可视化的唯一前提就是具备可访问以太网的客户端/服务器结构。亦即控制器带有web服务器,且HMI设备上带有web浏览器。

为所有平台免费提供浏览器,也为可视化软件提供运行环境。因而无许可费。

在笔记本电脑上实现网络可视化  

通过标准浏览器实现基于网络的可视化

基于web的可视化具有如下优势:

  • 独立于硬件和操作系统
  • 系统集成和处理更方便
  • 大幅降低培训和开发需求
  • 适合采用中央或移动操作设计,组态现场元件或过程可视化
  • 免费运行许可
  • 低采购费,低能耗
  • 不受时空限制,因而操作和监视极其灵活

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100