返回概述

冷压头

适用不同线径的冷压头

冷压头常用于导线的组装和接线。使用套管可防止李兹线分叉,确保后续加工更高效可靠。

DIN 46228标准规定的冷压头横截面在0.5至50 mm²之间。该标准分为四部分:

  • 第一部分:不带塑料保护套的管状端头
  • 第二部分:带及不带绝缘夹的压接式端部接头
  • 第三部分:不带绝缘夹的导线端部环绕接头
  • 第四部分:带塑料保护套的管状端头

除了几何尺寸,该标准还规定了冷压头的材质、不同截面的颜色及测试规范。此外,套管必须适用于2类、5类和6类导线。导线截面积通过电阻值确定,而套管的截面积则由导线的几何尺寸确定。套管截面积与导线截面积可能存在很大的差异(请参照导线和电缆一节),容易导致套管与导线不匹配。 菲尼克斯电气压接工具的设计初衷就是能够补偿套管与导线间的差距。

除DIN标准外,法国的NF C 63-023标准也适用冷压头。除不同横截面的颜色(见对照表)外,NF标准均基于DIN标准。UL 486 F标准及加拿大C22.2 NO. 291-14标准是适用于冷压头的新标准。这两个标准统一基于DIN标准, 对测试方法和具体要求(如,拔出力表)做了更详细的规定。

在UL 486 F标准中,首次出现了用于双导线连接的TWIN套管等特殊套管。为通过上述UL和CSA认证,各认证机构必须进行全面测试。不仅需要对套管进行测试和认证,还需要对包括压接工具和冷压头在内的整个系统进行测试和认证。

冷压头的主要优势:

  • 操作方便快捷,连接长期可靠
  • 后续加工更省时(尤其是直插式接线端子)
  • 反复使用也能确保可靠连接
  • 避免损坏导线
  • 轻松检测导线线径
  • 提高抗振性
  • 降低接触电阻
  • 保护李兹线(尤其是螺钉接线端子)
  • 确保螺钉可靠夹紧导线
描述 语言 更新
颜色编码表 [PDF, 37 KB] 英语 2017/03/25
不同线径所需的拔出力表 [PDF, 34 KB] 英语 2017/03/25

菲尼克斯(中国)投资有限公司

南京江宁开发区菲尼克斯路36号
邮编:211100